(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca hexagonal - acero inoxidable 316 L, clase 10.9, M6 - M16, ambas caras

Tuerca hexagonal - acero inoxidable 316 L, clase 10.9, M6 - M16, ambas caras
  • Descuento por volumen

Tiene una misma clase de resistencia equivalente a la del hierro, aunque es un producto de acero inoxidable. Cuatro y dos veces más duradero que SUS304 y SUS316, respectivamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10BUMN6
10BUMN8
10BUMN10
10BUMN12
10BUMN16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10121.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 L Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función General Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Clase de fuerza 10.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico