(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero inoxidable 316 L, clase 10.9, M6 - M12, grueso, de alta resistencia

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero inoxidable 316 L, clase 10.9, M6 - M12, grueso, de alta resistencia
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
Tiene una clase resistente equivalente a la del acero aunque es un producto de acero inoxidable. Cuatro y dos veces más duradero que SUS304 y SUS316, respectivamente.
[Nominal M] 6, 8, 10, 12
[Clase de resistencia (acero inoxidable] 109,
[Solicitud] Alta resistencia
[Tipo de tornillo] Hilo completo, medio hilo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10BMCB6-30
10BMCB6-40
10BMCB6-50
10BMCB6-70
10BMCB8-20
10BMCB8-30
10BMCB8-40
10BMCB8-50
10BMCB8-60
10BMCB10-20
10BMCB10-30
10BMCB10-40
10BMCB10-50
10BMCB10-60
10BMCB10-70
10BMCB10-80
10BMCB12-30
10BMCB12-40
10BMCB12-50
10BMCB12-60
10BMCB12-70
10BMCB12-80
10BMCB12-90
10BMCB12-100
10BMCB12-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
Tipo tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106301Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106401Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106501Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106701Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108201.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108301.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108401.25Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108501.25Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108601.25Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010201.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010301.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010401.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010501.5Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010601.5Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010701.5Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010801.5Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012301.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012401.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012501.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012601.75Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012701.75Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012801.75Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012901.75Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121001.75Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121201.75Medio hilo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 316 L
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (inoxidable) 10.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico