(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de seguridad con lengüeta【1-1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela de seguridad con lengüeta
  • Descuento por volumen

Se ha utilizado para bloquear. Cuenta con una protuberancia en forma de clavo cortada de una porción fuera de la arandela redonda y plana, que puede doblarse para evitar que gire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PLW-SUS-M39

Número de Parte
PLW-SUS-M39
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno4039-1.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Prevención de aflojamiento Tipo Arandela Trinquete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PLW-SUS-M39 de la serie Arandela de seguridad con lengüeta.

Products like this...

Número de Parte
PLW-BR-M5
PLW-BR-M6
PLW-BR-M8
PLW-SUS-M42
PLW-SUS-M45
PLW-SUS-M48
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Latón[No provisto] Ninguno5.35-0.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza--[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Latón[No provisto] Ninguno6.56-0.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza--[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Latón[No provisto] Ninguno8.58-0.5Caja / paquete--[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno4442-1.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno4745-1.8Caja / paquete-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno5048-1.8Caja / paquete-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico