(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Arandela dentada, perfil de diente interior y exterior

Arandela dentada, perfil de diente interior y exterior
  • Descuento por volumen

El interior de la lavadora está provisto de dientes. Estos dientes se incrustan en la pieza de trabajo, lo que ayuda a evitar una mayor rotación. Al combinarlo con una arandela plana o similar, también debe evitarse el traqueteo y el aflojamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TLWIE-ST3W-M4
TLWIE-ST3W-M5
TLWIE-ST3W-M6
TLWIE-ST3W-M8
TLWIE-ST3W-M10
TLWIE-ST3W-M12
TLWIE-ST3W-M14
TLWIE-ST3W-M16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.340.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105.350.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106.460.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108.480.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.5101
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012.5121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014.5141.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016.5161.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela dentada, forma de crisantemo Material Acero
Tratamiento de superficies Blanco trivalente Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: acero Equivalente a S50C
Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente Tipo, Arandela Dentada Perfil de diente de interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico