(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela cuadrada - plástico【1-1,500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela cuadrada - plástico
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, galvanizado, cromado, niquelado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WSQL-ST-M14

Número de Parte
WSQL-ST-M14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela18143.2Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón-[No provisto] Tela

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Configuraciones especiales Tipo Arandela cuadrada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSQL-ST-M14 de la serie Arandela cuadrada - plástico.

Products like this...

Número de Parte
WSQL-316L-M20
WSQL-316L-M24
WSQL-316L-M30
WSQL-ST-M16
WSQL-ST-M20
WSQL-ST-M22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno21203Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 316] Acero inoxidable 316 L[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno27244Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 316] Acero inoxidable 316 L[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno33306Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 316] Acero inoxidable 316 L[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela18164.5Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón-[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela22206Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón-[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela24226Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón-[No provisto] Tela

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico