(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela plana - gruesa【1-2,500 piezas por paquete】

Arandela plana - gruesa
  • Descuento por volumen

[Tipo (aplicación)] Lavadora simple
[Tipo] Lavadora simple
[Materiales] latón
[Tratamiento superficial] Ninguno, niquelado
[Diámetro interno d (mm)] 3.3 4.5 5.3 6.5 8.5 10.5 13.5 17 21 23.5 27
[Rosca nominal (M)] 3 4 5 6 8 10 13.5 16 20 22 25
[Espesor t (mm)] 0.3 0.4 0.6 0.7 1 1.2 1.5
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
[Tratamiento de superficie] (Detalles) Ninguno, niquelado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WS-BR-M3
WS-BR-M4
WS-BR-M5
WS-BR-M6
WS-BR-M8
WS-BR-M10
WS-BR-M16
WS-BR-M20
WS-BR-M22
WS-BR-M25
WS-BRN-M3
WS-BRN-M4
WS-BRN-M5
WS-BRN-M6
WS-BRN-M8
WS-BRN-M10
WS-BRN-M13.5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ninguno3.330.3Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno4.540.3Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ninguno5.350.3Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno6.560.4Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno8.580.6Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno10.5100.7Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno17161.2Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno21201.5Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno23.5221.5Caja / paqueteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno27251.5Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Niquelado3.330.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Niquelado4.540.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Niquelado5.350.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado6.560.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado8.580.6Caja / paquete[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado10.5100.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado13.513.51Caja / paquete[Niquelado] Niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Latón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico