(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela plana - pequeña, ISO

Arandela plana - pequeña, ISO
  • Descuento por volumen

[Materiales] Acero, acero inoxidable Bras
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, galvanizado, cromado, niquelado, cromado, Parkerizado, Dacrotizado, pintura, revestimiento, plateado / cobre / estañado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSIS-SUS-M1
WSIS-SUS-M1.2
WSIS-SUS-M1.4
WSIS-SUS-M1.6
WSIS-SUS-M2
WSIS-SUS-M2.3
WSIS-SUS-M2.5
WSIS-SUS-M2.6
WSIS-SUS-M4
WSIS-SUS-M6
WSIS-SUS-M8
WSIS-SUS-M10
WSIS-SUS-M12
WSIS-SUS-M14
WSIS-SUS-M16
WSIS-SUS-M18
WSIS-SUS-M20
WSIS-SUS-M22
WSIS-SUS-M24
WSIS-SUS-M27
WSIS-SUS-M30
WSIS-SUS-M33
WSIS-SUS-M36
WSIS-SUS-M39
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.110.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.31.20.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51.40.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.71.60.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.220.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

102.52.30.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.72.50.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.82.60.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.340.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.461.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.481.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.5102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013122.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015142.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019183
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028274
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040396

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: Acero inoxidable Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico