(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela plana - ISO

Arandela plana - ISO
  • Descuento por volumen

Inserte entre la superficie de la base y el área de apriete al apretar los tornillos o pernos de la máquina. Norma ISO

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSI-SUS-M2
WSI-SUS-M2.3
WSI-SUS-M2.5
WSI-SUS-M2.6
WSI-SUS-M3
WSI-SUS-M4
WSI-SUS-M5
WSI-SUS-M6
WSI-SUS-M8
WSI-SUS-M10
WSI-SUS-M12
WSI-SUS-M14
WSI-SUS-M16
WSI-SUS-M18
WSI-SUS-M20
WSI-SUS-M22
WSI-SUS-M24
WSI-SUS-M27
WSI-SUS-M30
WSI-SUS-M33
WSI-SUS-M36
WSI-SUS-M39
WSI-SUS-M42
WSI-SUS-M45
WSI-SUS-M48
WSI-SUS-M52
WSI-SUS-M56
WSI-SUS-M60
WSI-SUS-M64
WSI-SUS-M68
WSI-SUS-M72
WSI-SUS-M76
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Material: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.220.3[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.52.30.5[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.72.50.5[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.82.60.5[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.230.5[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.340.8[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.351[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.461.6[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.481.6[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.5102[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013122.5[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015142.5[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1017163[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019183[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021203[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023223[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025244[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028274[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031304[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1034335[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037365[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040396[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1043427[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046457[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050488[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1054528[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058569[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062609[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066649[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10706810[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10747210[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10787610[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico