(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de placa, terminal de terminal, M4

Terminal de placa, terminal de terminal, M4
  • Descuento por volumen

Los componentes electrónicos se pueden montar fácilmente soldando su cableado a las aberturas en otros componentes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WTP-BRN-M4

Número de Parte
WTP-BRN-M4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandelas cónicas Material Latón
Tratamiento de superficies Niquelado Rosca Nominal (M) 4 Espesor T(mm) 0.4
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Niquelado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WTP-BRN-M4 de la serie Terminal de placa, terminal de terminal, M4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico