(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela cónica cuadrada - 8°【1-250 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela cónica cuadrada - 8°
  • Descuento por volumen

Para uso con vigas en I.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la arandela biselada cuadrada - 8°, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WTPI-SUS-M20

Número de Parte
WTPI-SUS-M20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno22202.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandelas cónicas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WTPI-SUS-M20 de la serie Arandela cónica cuadrada - 8°.

Products like this...

Número de Parte
WTPI-ST-M10
WTPI-ST-M12
WTPI-ST-M16
WTPI-ST-M20
WTPI-ST3B-M10
WTPI-ST3B-M12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela11102Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbón 1018] Acero al carbón 1018-[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela14122.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbón 1018] Acero al carbón 1018-[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela17.5162.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbón 1018] Acero al carbón 1018-[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela22202.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbón 1018] Acero al carbón 1018-[No provisto] Tela

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente11102Caja / paquete[Acero al carbón 1018] Acero al carbón 1018-[Cromado trivalente] Negro trivalente

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente14122.5Caja / paquete[Acero al carbón 1018] Acero al carbón 1018-[Cromado trivalente] Negro trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico