(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela elástica plana para tapa- JIS B, tipo 2, carga pesada (Números de pieza)

Arandela elástica plana para tapa- JIS B, tipo 2, carga pesada
  • Descuento por volumen

El tornillo tiene una contrafuerza de resorte en comparación con la fuerza axial de apriete de los pernos. El resorte evita el aflojamiento del hilo causado por vibraciones y golpes. Es posible obtener una fuerza axial de apriete estable sin causar fatiga al material de apriete como resultado de la baja presión aplicada a la superficie del rodamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WDS2H-ST-M14

Número de Parte
WDS2H-ST-M14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela15142.2[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tipo, arandelas de resorte Arandelas de resorte de disco

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WDS2H-ST-M14 de la serie Arandela elástica plana para tapa- JIS B, tipo 2, carga pesada.

Products like this...

Número de Parte
WDS2H-ST-M12
WDS2H-ST-M16
WDS2H-ST-M18
WDS2H-ST-M20
WDS2H-ST-M22
WDS2H-ST-M24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela13122[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela17162.5[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela19183[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela21203.5[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela31
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela23224[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela25244.5[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela37

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico