(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela elástica plana - JIS B 1251, tornillos tipo 1, carga pesada【1-10,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela elástica plana - JIS B 1251, tornillos tipo 1, carga pesada
  • Descuento por volumen

Tiene una contrafuerza de resorte comparable a la fuerza axial de apriete de los pernos, evitando el aflojamiento de la rosca causado por vibraciones y golpes. Es posible obtener una fuerza axial de apriete estable sin fatigar el material de apriete debido a la baja presión aplicada a la superficie del rodamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WDS1L-ST-M14

Número de Parte
WDS1L-ST-M14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela15142.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Tipo, arandelas de resorte Arandelas de resorte de disco

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WDS1L-ST-M14 de la serie Arandela elástica plana - JIS B 1251, tornillos tipo 1, carga pesada.

Products like this...

Número de Parte
WDS1L-ST-M10
WDS1L-ST-M12
WDS1L-ST-M16
WDS1L-ST-M18
WDS1L-ST-M20
WDS1L-ST-M22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela10.5101.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela13122.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela17162.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela19183Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela21203.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela23223.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico