(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de seguridad dividida para tornillos a la izquierda, número 2【1-2,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela de seguridad dividida para tornillos a la izquierda, número 2
  • Descuento por volumen

Arandela elástica para tornillos izquierdos. Una porción de la arandela plana está cortada, con una forma retorcida. Esta forma retorcida ayuda a evitar que se afloje o caiga si se afloja.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WSP2R-ST-M12

Número de Parte
WSP2R-ST-M12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela12.2123Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[No provisto] Tela

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Tipo, arandelas de resorte Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSP2R-ST-M12 de la serie Arandela de seguridad dividida para tornillos a la izquierda, número 2.

Products like this...

Número de Parte
WSP2R-ST-M10
WSP2R-ST-M14
WSP2R-ST-M16
WSP2R-ST-M18
WSP2R-ST-M20
WSP2R-ST-M22
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela10.2102.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela-14-Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela16.2164Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela-18-Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela20.2205.1Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[No provisto] Tela

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela22.5225.6Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[No provisto] Tela

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico