(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de seguridad dividida - número 2【1-10,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela de seguridad dividida - número 2
  • Descuento por volumen

Una porción de la arandela plana está cortada, con una forma retorcida. Esta forma retorcida ayuda a evitar que se afloje o caiga si se afloja. El número 2 es el tipo de arandela elástica más ampliamente disponible.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WSP2-SUS-M14

Número de Parte
WSP2-SUS-M14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno14.214-3.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente[No provisto] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Tipo, arandelas de resorte Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSP2-SUS-M14 de la serie Arandela de seguridad dividida - número 2.

Products like this...

Número de Parte
WSP2-310S-M6
WSP2-310S-M8
WSP2-316L-M14
WSP2-SUS-M16
WSP2-SUS-M18
WSP2-SUS-M20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno6.16-1.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 310S[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno8.28-2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 310S[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno14.214-3.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 316] Acero inoxidable 316 L[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno16.216-4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno18.218-4.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno20.220-5.1Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente[No provisto] Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico