(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de seguridad dividida - número 2【1-10,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela de seguridad dividida - número 2
  • Descuento por volumen

Una porción de la arandela plana está cortada, con una forma retorcida. Esta forma retorcida ayuda a evitar que se afloje o caiga si se afloja. El número 2 es el tipo de arandela elástica más ampliamente disponible.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WSP2-STCNW-M5

Número de Parte
WSP2-STCNW-M5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente5.15-1.3Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Cromado blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Tipo, arandelas de resorte Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSP2-STCNW-M5 de la serie Arandela de seguridad dividida - número 2.

Products like this...

Número de Parte
WSP2-310S-M6
WSP2-310S-M8
WSP2-316L-M14
WSP2-STCNW-M6
WSP2-STCNW-M8
WSP2-STD-M10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno6.16-1.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 310S[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno8.28-2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 310S[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno14.214-3.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 316] Acero inoxidable 316 L[No provisto] Ninguno

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente6.16-1.5Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Cromado blanco

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente8.28-2Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Cromado blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroDacromet10.210-2.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-Dacromet

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico