(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de fijación de punta cónica - M6, grueso, cabeza Phillips【1-500 piezas por paquete】

Tornillo de fijación de punta cónica - M6, grueso, cabeza Phillips
  • Descuento por volumen

Se atornilla profundamente y se utiliza para el posicionamiento permanente de piezas o para tornillos de microajuste.

Número de Parte
SSPK-STC-M6-8
SSPK-STC-M6-10
SSPK-STC-M6-12
SSPK-STC-M6-15
SSPK-STN-M6-8
SSPK-STN-M6-10
SSPK-STU-M6-8
SSPK-STU-M6-10
SSPK-STU-M6-12
SSPK-STU-M6-15
SSPK-SUS-M6-8
SSPK-SUS-M6-10
SSPK-SUS-M6-12
SSPK-SUS-M6-15
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-15[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

108[Acero] Equivalente SWCH[Niquelado] NiqueladoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Equivalente SWCH[Niquelado] NiqueladoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-15[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Tornillo opresor
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico