(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de fijación de punta plana - latón, varios revestimientos, M1.4 - M4, grueso, ranurado【1-500 piezas por paquete】

Tornillo de fijación de punta plana - latón, varios revestimientos, M1.4 - M4, grueso, ranurado
  • Descuento por volumen

[Dimensiones del orificio de montaje] Ranurado
[Forma básica] Tornillo de ajuste
[Materiales] latón
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 1.4 1.7 2 2.6 3 4
[Longitud L (mm)] 2 3 4 5 6 8
[Tratamiento superficial] Ninguno, niquelado
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte
SSME-BR-M1.4-2
SSME-BR-M1.4-3
SSME-BR-M1.7-2
SSME-BR-M1.7-3
SSME-BR-M2-2
SSME-BR-M2-3
SSME-BR-M2-4
SSME-BR-M2-5
SSME-BR-M2-6
SSME-BR-M2.6-3
SSME-BR-M3-3
SSME-BR-M3-4
SSME-BR-M3-5
SSME-BR-M3-6
SSME-BR-M3-8
SSME-BR-M4-5
SSME-BR-M4-6
SSME-BR-M4-8
SSME-BRN-M2-3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.42[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.43[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.72[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.73[Ninguno] NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1026[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.63[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1023[Niquelado] NiqueladoCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza plana Forma básica Tornillo opresor Material Latón
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico