(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de plástico - cabeza hueca hexagonal, PEEK【1-50 piezas por paquete】

Tornillos de plástico - cabeza hueca hexagonal, PEEK
  • Descuento por volumen

Ofrece resistencia al calor superior, resistencia a la fatiga, resistencia a los golpes y resistencia a la fluencia. Su resistencia química le permite ser utilizado con productos químicos distintos del ácido sulfúrico concentrado. Hecho de material que se puede soldar, este tornillo se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones. Se utiliza para sujeciones que requieren más resistencia que los pernos hexagonales.

Número de Parte
CSHP-PEEK-M3-6
CSHP-PEEK-M3-8
CSHP-PEEK-M3-10
CSHP-PEEK-M3-12
CSHP-PEEK-M3-15
CSHP-PEEK-M3-20
CSHP-PEEK-M3-25
CSHP-PEEK-M3-50
CSHP-PEEK-M4-6
CSHP-PEEK-M4-8
CSHP-PEEK-M4-10
CSHP-PEEK-M4-12
CSHP-PEEK-M4-15
CSHP-PEEK-M4-20
CSHP-PEEK-M4-25
CSHP-PEEK-M4-30
CSHP-PEEK-M4-40
CSHP-PEEK-M4-100
CSHP-PEEK-M5-6
CSHP-PEEK-M5-8
CSHP-PEEK-M5-10
CSHP-PEEK-M5-12
CSHP-PEEK-M5-15
CSHP-PEEK-M5-20
CSHP-PEEK-M5-25
CSHP-PEEK-M5-30
CSHP-PEEK-M5-100
CSHP-PEEK-M6-10
CSHP-PEEK-M6-12
CSHP-PEEK-M6-15
CSHP-PEEK-M6-20
CSHP-PEEK-M6-25
CSHP-PEEK-M6-30
CSHP-PEEK-M6-35
CSHP-PEEK-M6-40
CSHP-PEEK-M6-100
CSHP-PEEK-M8-10
CSHP-PEEK-M8-12
CSHP-PEEK-M8-15
CSHP-PEEK-M8-20
CSHP-PEEK-M8-25
CSHP-PEEK-M8-30
CSHP-PEEK-M8-35
CSHP-PEEK-M8-40
CSHP-PEEK-M10-15
CSHP-PEEK-M10-20
CSHP-PEEK-M10-25
CSHP-PEEK-M10-30
CSHP-PEEK-M10-35
CSHP-PEEK-M10-40
CSHP-PEEK-M12-20
CSHP-PEEK-M12-25
CSHP-PEEK-M12-30
CSHP-PEEK-M12-35
CSHP-PEEK-M12-40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10325Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1056Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106100Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101015Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101220Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101225Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101235Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101240Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Pico Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar Material de plastico PEEK (Polieterétercetona)
Color Ocre

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico