(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tornillos de plástico - cabeza hueca hexagonal baja, negros, RENY【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillos de plástico - cabeza hueca hexagonal baja, negros, RENY
  • Descuento por volumen

Utilizado en una variedad de formas para reemplazar el acero como resultado de su suprema resistencia y elasticidad y excelente resistencia al aceite. Este producto proporciona una cabeza más baja.

Número de Parte
CSHLW-RENY-M3-6
CSHLW-RENY-M3-8
CSHLW-RENY-M3-10
CSHLW-RENY-M3-12
CSHLW-RENY-M3-16
CSHLW-RENY-M3-20
CSHLW-RENY-M4-6
CSHLW-RENY-M4-8
CSHLW-RENY-M4-10
CSHLW-RENY-M4-12
CSHLW-RENY-M4-20
CSHLW-RENY-M4-25
CSHLW-RENY-M5-6
CSHLW-RENY-M5-8
CSHLW-RENY-M5-10
CSHLW-RENY-M5-12
CSHLW-RENY-M5-16
CSHLW-RENY-M5-20
CSHLW-RENY-M5-25
CSHLW-RENY-M5-30
CSHLW-RENY-M6-10
CSHLW-RENY-M6-12
CSHLW-RENY-M6-16
CSHLW-RENY-M6-20
CSHLW-RENY-M6-25
CSHLW-RENY-M6-30
CSHLW-RENY-M6-40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10312Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10316Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10320Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1046Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10420Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10425Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1056Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1058Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10510Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10512Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10516Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10520Caja / paquete

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10525Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10612Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10616Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10620Caja / paquete

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10625Caja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10630Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10640Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Cabeza baja Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Reny Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar Material de plastico RENY (Poliamida MXD6)
Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico