(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso【1-500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M1.4 - M42, múltiples opciones de material, múltiples opciones de acabado, grueso
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma: Estándar

(i)Advertencia

  • * La imagen de la izquierda es una foto representativa de la serie.
Número de Parte
CSH-64TI-M5-5
CSH-64TI-M5-6
CSH-64TI-M5-8
CSH-64TI-M5-10
CSH-64TI-M5-12
CSH-64TI-M5-16
CSH-64TI-M5-20
CSH-64TI-M5-25
CSH-64TI-M5-30
CSH-64TI-M5-35
CSH-64TI-M5-40
CSH-64TI-M6-10
CSH-64TI-M6-12
CSH-64TI-M6-16
CSH-64TI-M6-20
CSH-64TI-M6-25
CSH-64TI-M6-30
CSH-64TI-M6-35
CSH-64TI-M6-40
CSH-64TI-M6-45
CSH-64TI-M6-50
CSH-64TI-M6-55
CSH-64TI-M6-60
CSH-64TI-M8-16
CSH-64TI-M8-20
CSH-64TI-M8-25
CSH-64TI-M8-30
CSH-64TI-M8-35
CSH-64TI-M8-40
CSH-64TI-M8-45
CSH-64TI-M8-50
CSH-64TI-M8-55
CSH-64TI-M8-60
CSH-310S-M5-10
CSH-310S-M5-12
CSH-310S-M5-20
CSH-310S-M6-10
CSH-310S-M6-12
CSH-310S-M6-15
CSH-310S-M6-20
CSH-310S-M6-25
CSH-310S-M8-15
CSH-310S-M8-20
CSH-310S-M8-25
CSH-310S-M8-30
CSH-310S-M8-40
CSH-310S-M10-20
CSH-310S-M10-25
CSH-316L-M1.6-8
CSH-316L-M2-3
CSH-316L-M2-4
CSH-316L-M2-5
CSH-316L-M2-6
CSH-316L-M2-8
CSH-316L-M2-10
CSH-316L-M2-12
CSH-316L-M2-15
CSH-316L-M2-16
CSH-316L-M2-20
CSH-316L-M2.5-3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tipo tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10550.8[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10560.8[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.8[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105120.8[Titanio] 64 titanioNingunoCaja / paqueteHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105160.8[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.8[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105250.8[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105300.8[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaMedio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105350.8[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaMedio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105400.8[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaMedio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106101[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106121[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106161[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106251[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106301[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106351[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaMedio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106401[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaMedio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106451[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaMedio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106501[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaMedio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106551[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaMedio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106601[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaMedio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108161.25[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108201.25[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108251.25[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108301.25[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108351.25[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108401.25[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaMedio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108451.25[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaMedio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108501.25[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaMedio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108551.25[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaMedio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108601.25[Titanio] 64 titanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaMedio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310SNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310SNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310SNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106101[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310SNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106121[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310SNingunoCaja / paqueteHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106151[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310SNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106201[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310SNingunoCaja / paqueteHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106251[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310SNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108151.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310SNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108201.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310SNingunoCaja / paqueteHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108251.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310SNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108301.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310SNingunoCaja / paqueteHilo completo

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108401.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310SNingunoCaja / paqueteMedio hilo

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010201.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310SNingunoCaja / paqueteHilo completo

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010251.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310SNingunoCaja / paqueteHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.680.35[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 LNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10230.4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 LNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10240.4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 LNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10250.4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 LNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10260.4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 LNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10280.4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 LNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102100.4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 LNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102120.4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 LNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102150.4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 LNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102160.4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 LNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102200.4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 LNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaMedio hilo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.530.45[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 LNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaHilo completo

Cargando…

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico