(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal: acero inoxidable 304, M8/M10, grueso, no magnético

Tornillo de cabeza hueca hexagonal: acero inoxidable 304, M8/M10, grueso, no magnético
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto] no magnético y de alta resistencia. A2 indica un tipo de acero (acero inoxidable austenítico), mientras que "80" es una representación numérica del nivel de resistencia correspondiente a una resistencia a la tracción de 800 N por milímetro cuadrado.

Número de Parte
CSHSZ-SUS-M8-40
CSHSZ-SUS-M8-45
CSHSZ-SUS-M8-50
CSHSZ-SUS-M10-45
CSHSZ-SUS-M10-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108401.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108451.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108501.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010451.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010501.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar Clase de resistencia (inoxidable) A2-80
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico