(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de cabeza hueca hexagonal: acero inoxidable 304, M6 - M12, grueso, no magnético

Tornillo de cabeza hueca hexagonal: acero inoxidable 304, M6 - M12, grueso, no magnético
  • Descuento por volumen

No magnético y de alta resistencia.
A2 indica un tipo de acero (acero inoxidable austenítico), mientras que "80" es una representación numérica del nivel de resistencia correspondiente a una resistencia a la tracción de 800 N por milímetro cuadrado.
Clase de acero inoxidable.: A2-80

Número de Parte
CSHS-SUS-M6-15
CSHS-SUS-M6-20
CSHS-SUS-M6-25
CSHS-SUS-M6-30
CSHS-SUS-M6-35
CSHS-SUS-M6-40
CSHS-SUS-M6-45
CSHS-SUS-M6-50
CSHS-SUS-M8-15
CSHS-SUS-M8-20
CSHS-SUS-M8-25
CSHS-SUS-M8-30
CSHS-SUS-M8-35
CSHS-SUS-M10-15
CSHS-SUS-M10-20
CSHS-SUS-M10-25
CSHS-SUS-M10-30
CSHS-SUS-M10-35
CSHS-SUS-M10-40
CSHS-SUS-M12-20
CSHS-SUS-M12-25
CSHS-SUS-M12-30
CSHS-SUS-M12-35
CSHS-SUS-M12-40
CSHS-SUS-M12-45
CSHS-SUS-M12-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tipo tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106151Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106251Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106301Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106351Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106401Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106451Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106501Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108151.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108201.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108251.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108301.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108351.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010151.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010201.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010251.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010301.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010351.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010401.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012201.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012251.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012301.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012351.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012401.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012451.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012501.75Medio hilo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar Clase de resistencia (inoxidable) A2-80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico