(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perno de cabeza hexagonal con arandela elástica - acero inoxidable, M4 - M6, ranurado【1-500 piezas por paquete】

Perno de cabeza hexagonal con arandela elástica - acero inoxidable, M4 - M6, ranurado
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Forma detallada] Estándar
[Estilo de conducción] Ranurado
[Forma básica] Maleficio
[Material] Equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficies] Ninguno
[Tipo de cresta de hilo] Métrica gruesa
[Forma de la punta] extremo plano
[Aplicación] Estándar
[Rosca nominal (M)] 4 5 6
[Longitud L (mm)] 8 10 12 15 16 20 25 30
[Paso (mm)] 0,7 0,8 1
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para compra a partir de 1 pieza) caja y Pkg.
P-2 (arandela de resorte)

Número de Parte
HXMZ2-SUS-M4-8
HXMZ2-SUS-M4-10
HXMZ2-SUS-M4-12
HXMZ2-SUS-M4-16
HXMZ2-SUS-M4-20
HXMZ2-SUS-M5-10
HXMZ2-SUS-M5-12
HXMZ2-SUS-M5-15
HXMZ2-SUS-M5-16
HXMZ2-SUS-M5-20
HXMZ2-SUS-M6-10
HXMZ2-SUS-M6-12
HXMZ2-SUS-M6-16
HXMZ2-SUS-M6-20
HXMZ2-SUS-M6-25
HXMZ2-SUS-M6-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104160.7Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105150.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105160.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105200.8Caja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106101Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106121Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106161Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106251Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106301Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza plana Forma básica Maleficio
Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico