(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Hilo nominal (M)] 8
[Paso (mm)] 1.25
[Forma detallada] Diámetro pequeño
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Forma básica] Hex
[Materiales] Equivalente a SWCH
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Longitud L (mm)] 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado verde, cromato negro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Nominal de hilo (M) | 8 | Pitch(mm) | 1.25 | Forma detallada | Pequeño diámetro |
---|---|---|---|---|---|
Forma de orificio de montaje | Ninguno | Forma básica | Maleficio | Material | Equivalente SWCH |
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Forma de la punta | Extremo plano | Formas Adicionales | Lavadora incluida |
Unidad de ventas | Caja / paquete | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente