(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno de cabeza hexagonal con arandela plana JIS - acero, M8【130-180 piezas por paquete】

Perno de cabeza hexagonal con arandela plana JIS - acero, M8
  • Descuento por volumen

[Hilo nominal (M)] 8
[Paso (mm)] 1.25
[Forma detallada] Diámetro pequeño
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Forma básica] Hex
[Materiales] Equivalente a SWCH
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Longitud L (mm)] 15 16 20 25 30 35
[Tratamiento de superficie] Cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado verde, cromato negro, revestimiento de acero inoxidable trivalente

Número de Parte
HXNSMZT1-ST3B-M8-20
HXNSMZT1-ST3W-M8-15
HXNSMZT1-ST3W-M8-16
HXNSMZT1-ST3W-M8-20
HXNSMZT1-ST3W-M8-25
HXNSMZT1-ST3W-M8-30
HXNSMZT1-ST3W-M8-35
HXNSMZT1-STC-M8-15
HXNSMZT1-STC-M8-16
HXNSMZT1-STC-M8-30
HXNSMZT1-STCG-M8-15
HXNSMZT1-STU-M8-15
HXNSMZT1-STU-M8-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Negro trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015[Cromado trivalente] Blanco trivalente

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Cromado trivalente] Blanco trivalente

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Blanco trivalente

180 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Cromado trivalente] Blanco trivalente

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-15[Cromado] Cromado

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado] Cromado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado] Cromado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-15[Cromado] Cromato verde

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-15[Cromado brillante] Cromado brillante

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 8 Pitch(mm) 1.25 Forma detallada Pequeño diámetro
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico