(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela plana ISO - acero, M8【150 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela plana ISO - acero, M8
  • Descuento por volumen

· Hilo: M8
· Longitud (mm): 14
· Paso (mm): 1.25
· Forma detallada: estándar
· Dimensiones del orificio de montaje: ninguno
· Forma básica: hexagonal
· Materiales: equivalentes a SWCH
· Tipo de cresta de rosca: métrica gruesa
· Forma de la punta: extremo plano
· Unidad de venta: caja/paquete
· Aplicación: estándar
· Tratamiento superficial: cromado brillante

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HXNI1-STC-M8-14

Número de Parte
HXNI1-STC-M8-14
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 8 Longitud L (mm) 14 Pitch(mm) 1.25
Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material Equivalente SWCH Tratamiento de superficies Cromado Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HXNI1-STC-M8-14 de la serie Tornillo de cabeza hexagonal con arandela plana ISO - acero, M8.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico