(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Hilo nominal (M)] 8
[Longitud L (mm)] 12
[Paso (mm)] 1.25
[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Forma básica] Hex
[Materiales] Equivalente a SWCH
[Tratamiento de superficie] Cromado
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HXNPK1-STC-M8-12
Nominal de hilo (M) | 8 | Longitud L (mm) | 12 | Pitch(mm) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Ninguno | Forma básica | Maleficio |
Material | Equivalente SWCH | Tratamiento de superficies | Cromado | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso |
Forma de la punta | Extremo plano | Formas Adicionales | Lavadora incluida | Unidad de ventas | Caja / paquete |
Aplicación | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HXNPK1-STC-M8-12 de la serie Tornillo de cabeza hexagonal con arandela plana pequeña - acero, M8, PK-1.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente