(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tornillo de clasificación de resistencia 7T (carga de tracción mínima 70 kgf / mm2).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HXN7F-STC-M6-35
Nominal de hilo (M) | 6 | Longitud L (mm) | 35 | Tipo tornillo | Hilo completo |
---|---|---|---|---|---|
Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Ninguno | Material | Equivalente SWCH |
Tratamiento de superficies | Cromado | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Formas Adicionales | Con brida |
Unidad de ventas | Caja / paquete | Aplicación | Alta resistencia | Clase de resistencia (acero) | 8.8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente