(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perno hexagonal: equivalente de acero SWCH, clase 8.8, marca 8, M8 - M20, grueso, parcialmente roscado【1-120 piezas por paquete】

Perno hexagonal: equivalente de acero SWCH, clase 8.8, marca 8, M8 - M20, grueso, parcialmente roscado
  • Descuento por volumen

Tornillo de clasificación de resistencia 8T (carga de tracción mínima 80 kgf / mm2).

Número de Parte
HXN8BH-ST3W-M8-40
HXN8BH-ST3W-M8-70
HXN8BH-ST3W-M8-75
HXN8BH-ST3W-M8-80
HXN8BH-ST3W-M8-85
HXN8BH-ST3W-M8-90
HXN8BH-ST3W-M8-100
HXN8BH-ST3W-M10-30
HXN8BH-ST3W-M10-40
HXN8BH-ST3W-M10-45
HXN8BH-ST3W-M10-55
HXN8BH-ST3W-M10-130
HXN8BH-ST3W-M10-150
HXN8BH-ST3W-M12-35
HXN8BH-ST3W-M12-55
HXN8BH-ST3W-M12-85
HXN8BH-ST3W-M12-100
HXN8BH-ST3W-M12-110
HXN8BH-ST3W-M12-150
HXN8BH-ST3W-M16-80
HXN8BH-ST3W-M16-120
HXN8BH-ST3W-M20-55
HXN8BH-STC-M20-75
HXN8BH-STC-M20-80
HXN8BH-STC-M20-90
HXN8BH-STC-M20-100
HXN8BH-STCG-M12-35
HXN8BH-STCG-M12-40
HXN8BH-STCG-M12-45
HXN8BH-STCG-M12-50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10870[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10875[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10880[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza30

90 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10885[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10890[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108100[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza30

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

101030[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete26

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

101040[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete26

90 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101045[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete26

75 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101055[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010130[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010150[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza30

75 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101235[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete30

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101255[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete30

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101285[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete30

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012100[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete30

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012110[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012150[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza30
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

101680[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016120[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102055[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2075[Cromado] CromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza50
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-2080[Cromado] CromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza50
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-2090[Cromado] CromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza50
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-20100[Cromado] CromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza50

75 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-1235[Cromado] Cromato verdeCaja / paquete30

70 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-1240[Cromado] Cromato verdeCaja / paquete30

65 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-1245[Cromado] Cromato verdeCaja / paquete30

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1250[Cromado] Cromato verdeCaja / paquete30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar Aplicación Alta resistencia
Clase de resistencia (acero) 8.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico