(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillos autorroscantes: cabeza plana baja, destornillador Phillips, ranura en cruz, tipo 3, forma ranurada C-0, D=7【1-2,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza plana baja, destornillador Phillips, ranura en cruz, tipo 3, forma ranurada C-0, D=7
  • Descuento por volumen

Se afila a la parte superior de 2.5 a 3 hilos, en el mismo paso que los tornillos de máquina.

Número de Parte
SPPLCS7-SUS-TP4-8
SPPLCS7-SUS-TP4-10
SPPLCS7-SUS-TP4-12
SPPLCS7-SUS-TP4-16
SPPLCS7-SUS-TP4-20
SPPLCS7-SUS-TP4-25
SPPLCS7-SUSGJB-TP4-10
SPPLCS7-SUSTBS-TP4-10
SPPLCS7-SUSTBS-TP4-12
SPPLCS7-SUSTBS-TP4-16
SPPLCS7-SUSTBS-TP4-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

1010[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1010[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1012[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016[Pintura negra] Pintura negraCantidad baja (se puede comprar de uno)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1025[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Cabeza plana baja
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Otros tornillos Material Acero inoxidable 304 equivalente
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico