(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza de disco, destornillador Phillips, ranura en cruz, JIS anterior, tipo 3, forma ranurada C-1【600-3,500 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza de disco, destornillador Phillips, ranura en cruz, JIS anterior, tipo 3, forma ranurada C-1
  • Descuento por volumen

La punta se corta en 1/4, con la porción de corte actuando como una cuchilla para recortar el material objetivo.

Número de Parte
CSPCSSJ-STCB-TP4-8
CSPCSSJ-STU-TP4-8
CSPCSSJ-STU-TP4-10
CSPCSSJ-STU-TP4-12
CSPCSSJ-STU-TP4-16
CSPCSSJ-STU-TP4-20
CSPCSSJ-STU-TP4-25
CSPCSSJ-STU-TP4-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud L (mm) Tratamiento de superficies

3,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

8[Cromado] Cromato negro

3,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

8[Cromado brillante] Cromado brillante

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Cromado brillante] Cromado brillante

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

12[Cromado brillante] Cromado brillante

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

16[Cromado brillante] Cromado brillante

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

20[Cromado brillante] Cromado brillante

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

25[Cromado brillante] Cromado brillante

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

30[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Dto
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Equivalente SWCH
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico