(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
[Material] Equivalente al acero SWCH, equivalente al acero inoxidable SUS304
[Tratamiento de superficies] Ninguno, blanco trivalente, cromado.
Tornillo Phillips/ranurado para matrículas
Recortador hexagonal P = 1 (JIS plano W)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
HXBN-ST3W-M6-8 |
HXBN-ST3W-M6-15 |
HXBN-ST3W-M6-20 |
HXBN-STC-M6-8 |
HXBN-STC-M6-15 |
HXBN-STC-M6-20 |
HXBN-SUS-M6-15 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Nominal de hilo (M) | 6 | Pitch(mm) | 1 | Forma detallada | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Forma de orificio de montaje | Phillips o Flathead | Forma básica | Maleficio | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso |
Forma de la punta | Extremo plano | Formas Adicionales | Lavadora incluida | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente