(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Materiales] Equivalente a SWCH, equivalente a acero inoxidable SUS304, equivalente a SUS316L, SUS430, titanio ,latón
[Especificaciones] Ninguno, sin cromo, sin cromo (galvanizado), color cromado, negro sin cromo (galvanizado), sin cromo negro, enchapado de cromato trivalente blanco, negro trivalente, blanco trivalente, cromato brillante galvanizado en caliente, enchapado de cromato, enchapado de cromato, cromato verde, cromato negro, niquelado, niquelado, níquel negro, cromado, parkerizado, dacrotizado, revestimiento de acero inoxidable, revestimiento de acero inoxidable trivalente, enchapado de acero inoxidable, enchapado de cobre/enchapado CU, enchapado marrón/alemán, estaño cobalto, níquel con agente de prevención de aflojamiento + agente de prevención de aflojamiento (ALOK),enchapado de cromato brillante + agente de prevención de aflojamiento (ALOK), negro trivalente + agente de prevención de aflojamiento trivalente blanco(ALOK), blanco trivalente + agente de prevención de aflojamiento trivalente blanco(ALOK)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CSPTRT-SUSTHW-M4-15
Número de Parte |
---|
CSPTRT-SUSTHW-M4-15 |
Cargando…
Forma detallada | Braguero | Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Estándar (redondo) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Forma de la punta | Extremo plano | Aplicación | Estándar |
Tipo tornillo | Hilo completo |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPTRT-SUSTHW-M4-15 de la serie Tornillo de cabeza Phillips de cabeza segmentada.
Número de Parte |
---|
CSPTRT-316L-M3-25 |
CSPTRT-316L-M3-5 |
CSPTRT-316L-M3-6 |
CSPTRT-SUSTHW-M4-16 |
CSPTRT-SUSTHW-M4-18 |
CSPTRT-SUSTHW-M4-20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente