(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza Phillips de cabeza segmentada【1-10,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillo de cabeza Phillips de cabeza segmentada
  • Descuento por volumen

[Materiales] Equivalente a SWCH, equivalente a acero inoxidable SUS304, equivalente a SUS316L, SUS430, titanio ,latón
[Especificaciones] Ninguno, sin cromo, sin cromo (galvanizado), color cromado, negro sin cromo (galvanizado), sin cromo negro, enchapado de cromato trivalente blanco, negro trivalente, blanco trivalente, cromato brillante galvanizado en caliente, enchapado de cromato, enchapado de cromato, cromato verde, cromato negro, niquelado, niquelado, níquel negro, cromado, parkerizado, dacrotizado, revestimiento de acero inoxidable, revestimiento de acero inoxidable trivalente, enchapado de acero inoxidable, enchapado de cobre/enchapado CU, enchapado marrón/alemán, estaño cobalto, níquel con agente de prevención de aflojamiento + agente de prevención de aflojamiento (ALOK),enchapado de cromato brillante + agente de prevención de aflojamiento (ALOK), negro trivalente + agente de prevención de aflojamiento trivalente blanco(ALOK), blanco trivalente + agente de prevención de aflojamiento trivalente blanco(ALOK)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPTRT-SUSTHW-M4-14

Número de Parte
CSPTRT-SUSTHW-M4-14
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Formas Adicionales Unidad de ventas

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104140.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Recubrimiento blanco] Pintura para la cabeza (blanca)EstándarCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Aplicación Estándar
Tipo tornillo Hilo completo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPTRT-SUSTHW-M4-14 de la serie Tornillo de cabeza Phillips de cabeza segmentada.

Products like this...

Número de Parte
CSPTRT-316L-M3-25
CSPTRT-316L-M3-5
CSPTRT-316L-M3-6
CSPTRT-SUSTHW-M4-15
CSPTRT-SUSTHW-M4-16
CSPTRT-SUSTHW-M4-18
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Formas Adicionales Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103250.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L[Ninguno] NingunoEstándarCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L[Ninguno] NingunoEstándarCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L[Ninguno] NingunoEstándarCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104150.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Recubrimiento blanco] Pintura para la cabeza (blanca)EstándarCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104160.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Recubrimiento blanco] Pintura para la cabeza (blanca)EstándarCantidad baja (se puede comprar de uno)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104180.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Recubrimiento blanco] Pintura para la cabeza (blanca)EstándarCaja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico