(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza de disco Phillips【1-15,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillo de cabeza de disco Phillips
  • Descuento por volumen

[Materiales] Equivalente a SWCH, equivalente a acero inoxidable SUS304 , SUS316L, SUS430, titanio latón
[Especificaciones] Ninguno, color de cromato sin cromo (galvanizado), negro sin cromo (galvanizado),negro sin cromo. cromato trivalente, blanco no cromado, negro trivalente, blanco trivalente, enchapado de cromato brillante, galvanizado por baño en caliente, enchapado por cromato, cromato verde, cromato negro, niquelado, niquelado negro, cromado, cromado negro, Parkerizado, Dacrotizado, revestimiento de acero inoxidable, revestimiento de acero inoxidable trivalente, enchapado de acero inoxidable, revestimiento de cobre, revestimiento marrón alemán, estaño, cobalto, níquel con agente de prevención de aflojamiento + agente de prevención de aflojamiento ALOK, cromato brillante + agente de prevención de aflojamiento ALOK, negro trivalente + agente de prevención de aflojamiento ALOK

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPCSZ-SUS-M2.6-30

Número de Parte
CSPCSZ-SUS-M2.6-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Formas Adicionales Unidad de ventas Tipo tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.6300.45[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoEstándarCantidad baja (se puede comprar de uno)Hilo completo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPCSZ-SUS-M2.6-30 de la serie Tornillo de cabeza de disco Phillips.

Products like this...

Número de Parte
CSPCSZ-316L-M2-6
CSPCSZ-316L-M2-8
CSPCSZ-316L-M2.6-10
CSPCSZ-SUS-M2.6-35
CSPCSZ-SUS-M2.6-4
CSPCSZ-SUS-M2.6-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Formas Adicionales Unidad de ventas Tipo tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10260.4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L[Ninguno] NingunoEstándarCantidad baja (se puede comprar de uno)Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10280.4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L[Ninguno] NingunoEstándarCantidad baja (se puede comprar de uno)Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.6100.45[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L[Ninguno] NingunoEstándarCantidad baja (se puede comprar de uno)Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.6350.45[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoEstándarCantidad baja (se puede comprar de uno)Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2.640.45[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoEstándarCantidad baja (se puede comprar de uno)Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.6400.45[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoEstándarCantidad baja (se puede comprar de uno)Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico