(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Materiales] Equivalente a SWCH, equivalente a acero inoxidable SUS304 , SUS316L, SUS430, titanio latón
[Especificaciones] Ninguno, color de cromato sin cromo (galvanizado), negro sin cromo (galvanizado),negro sin cromo. cromato trivalente, blanco no cromado, negro trivalente, blanco trivalente, enchapado de cromato brillante, galvanizado por baño en caliente, enchapado por cromato, cromato verde, cromato negro, niquelado, niquelado negro, cromado, cromado negro, Parkerizado, Dacrotizado, revestimiento de acero inoxidable, revestimiento de acero inoxidable trivalente, enchapado de acero inoxidable, revestimiento de cobre, revestimiento marrón alemán, estaño, cobalto, níquel con agente de prevención de aflojamiento + agente de prevención de aflojamiento ALOK, cromato brillante + agente de prevención de aflojamiento ALOK, negro trivalente + agente de prevención de aflojamiento ALOK
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CSPCSZ-SUSSP1-M5-28 |
CSPCSZ-SUSSP2-M5-28 |
Cargando…
Forma detallada | Dto | Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Estándar (redondo) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Forma de la punta | Extremo plano | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente