(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo Phillips de cabeza avellanada redonda - acero inoxidable【1-2,000 piezas por paquete】

Tornillo Phillips de cabeza avellanada redonda - acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Hilo: M4
· Paso (mm): 0.7
· Forma detallada: placa redonda
· Dimensiones del orificio de montaje: Phillips
· Forma básica: estándar (redonda)
· Materiales: equivalentes a SUS304
· Tipo de cresta de rosca: métrica gruesa
· Forma de la punta: extremo plano
· Formas adicionales: estándar
· Aplicación: estándar
· Tipo de tornillo: rosca completa
· Longitud (mm): 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25
· Tratamiento superficial: ninguno, pintura negra
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.

Número de Parte
CSPRDK7-SUS-M4-6
CSPRDK7-SUS-M4-8
CSPRDK7-SUS-M4-10
CSPRDK7-SUS-M4-12
CSPRDK7-SUS-M4-14
CSPRDK7-SUS-M4-15
CSPRDK7-SUS-M4-16
CSPRDK7-SUS-M4-18
CSPRDK7-SUS-M4-20
CSPRDK7-SUS-M4-25
CSPRDK7-SUSTBS-M4-10
CSPRDK7-SUSTBS-M4-12
CSPRDK7-SUSTBS-M4-14
CSPRDK7-SUSTBS-M4-15
CSPRDK7-SUSTBS-M4-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010-Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012-Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1014-Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1015-Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1016-Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Pitch(mm) 0.7 Forma detallada Avellanado redondo
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico