(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Hilo nominal (M)] 4
[Forma detallada] Cabeza redonda baja
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Forma de la punta] Otros especiales
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Aplicación] Estándar
[Longitud L (mm)] 20 25 30 35
[Tratamiento de superficie] Ninguno, recubrimiento marrón alemán, pintura negra
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de cresta de hilo | Tornillos autorroscantes | Nominal de hilo (M) | 4 | Forma detallada | Cabeza plana baja |
---|---|---|---|---|---|
Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero inoxidable 304 equivalente |
Forma de la punta | Otras formas especiales | Formas Adicionales | Estándar | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente