(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y arandela plana - M6/M8, punta redonda, Phillips【1,200-1,500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y arandela plana - M6/M8, punta redonda, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Estilo de cabeza] Cacerola
[Estilo de conducción] Phillips
[Medida nominal] M3
[Material] Equivalente SWCH
Una pequeña arandela plana está incrustada en el tornillo de cabeza plana con una forma que evita que se caiga.
Tipo de punta redonda I-3 (SW + ISO plana W)

Número de Parte
CSPPNR1-ST3W-M3-6
CSPPNR1-STN-M3-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Niquelado] Niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 3 Pitch(mm) 0.5 Forma detallada Pan
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Punta redonda Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico