(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo con cabeza de unión con arandela plana ISO - acero, Phillips【1,000-2,000 piezas por paquete】

Tornillo con cabeza de unión con arandela plana ISO - acero, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Forma detallada: Unión
· Estilo de conducción: Phillips
· Forma básica: Estándar (redondo)
· Material: Equivalente al acero SWCH
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Forma de la punta: extremo plano
· Unidad de ventas: Caja/paquete
· Aplicación: estándar
· Hilo: M2.5, M3
Longitud (mm): 6, 8, 12, 15
Tono (mm): 0.45, 0.5
Tratamiento de superficies: Blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromado negro, niquelado, cromado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPBDI1-ST3W-M3-15
CSPBDI1-STC-M2.5-6
CSPBDI1-STC-M3-15
CSPBDI1-STH-M3-8
CSPBDI1-STN-M3-8
CSPBDI1-STN-M3-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103150.5[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-2.560.45[Cromado] Cromado

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3150.5[Cromado] Cromado

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10380.5[Cromado] Cromado

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10380.5[Niquelado] Niquelado

1,300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103120.5[Niquelado] Niquelado
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Enlazar Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Equivalente SWCH Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico