(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza segmentada con arandela plana - acero inoxidable, M4, Phillips

Tornillo de cabeza segmentada con arandela plana - acero inoxidable, M4, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Rosca nominal (M)] 4
[Longitud L (mm)] 10
[Paso (mm)] 0,7
[Forma detallada] Braguero
[Estilo de conducción] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material] Equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficies] Ninguno
[Tipo de cresta de hilo] Métrica gruesa
[Forma de la punta] extremo plano
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (Disponible para compra a partir de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar
P-1 (arandela plana JIS)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPTRZ-SUS-M4-10

Número de Parte
CSPTRZ-SUS-M4-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 10 Pitch(mm) 0.7
Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPTRZ-SUS-M4-10 de la serie Tornillo de cabeza segmentada con arandela plana - acero inoxidable, M4, Phillips.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico