(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza troncocónica con bloqueo ondulado y arandela plana - M3 - M5, Phillips【1-2,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica con bloqueo ondulado y arandela plana - M3 - M5, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] Acero, acero inoxidable
El resorte ondulado y la arandela plana están incrustados en el tornillo de cabeza plana con una forma que evita que se caiga.
SP-3 (Arandela de seguridad ondulada y arandela plana JIS)

Número de Parte
CSPPNSP3-ST3W-M4-8
CSPPNSP3-ST3W-M4-10
CSPPNSP3-ST3W-M5-10
CSPPNSP3-ST3W-M5-12
CSPPNSP3-ST3W-M5-15
CSPPNSP3-STC-M4-8
CSPPNSP3-STC-M4-10
CSPPNSP3-STC-M5-10
CSPPNSP3-STC-M5-12
CSPPNSP3-STCB-M4-8
CSPPNSP3-STCB-M4-10
CSPPNSP3-STN-M4-8
CSPPNSP3-STU-M4-8
CSPPNSP3-STU-M4-10
CSPPNSP3-STU-M5-15
CSPPNSP3-SUS-M3-6
CSPPNSP3-SUS-M3-8
CSPPNSP3-SUS-M3-10
CSPPNSP3-SUS-M4-6
CSPPNSP3-SUS-M4-8
CSPPNSP3-SUS-M4-10
CSPPNSP3-SUS-M4-12
CSPPNSP3-SUS-M5-8
CSPPNSP3-SUS-M5-10
CSPPNSP3-SUS-M5-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104100.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105100.8[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105120.8[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

450 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105150.8[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-480.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoCaja / paquete

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-4100.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoCaja / paquete

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5100.8[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5120.8[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-480.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] Cromato negroCaja / paquete

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4100.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] Cromato negroCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Acero] Equivalente SWCH[Niquelado] NiqueladoCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-480.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4100.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

450 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5150.8[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10380.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103100.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10580.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105120.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico