(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza troncocónica Pitack con resorte y arandela plana ISO - acero, M3/M4, Phillips【1,000-3,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica Pitack con resorte y arandela plana ISO - acero, M3/M4, Phillips
  • Descuento por volumen

Una arandela elástica y una arandela plana se mantienen cautivas debajo de la cabeza del tornillo para que no se caigan.

Número de Parte
CSPPNPI-ST3W-M3-6
CSPPNPI-ST3W-M4-8
CSPPNPI-STN-M4-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10360.5[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104120.7[Niquelado] Niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Equivalente SWCH Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico