(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo Phillips de cabeza plana baja - número 3【600-900 piezas por paquete】

Tornillo Phillips de cabeza plana baja - número 3
  • Descuento por volumen

[Hilo nominal (M)] 6
[Paso (mm)] 1
[Forma detallada] Cabeza redonda baja
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SWCH
[Tratamiento de superficie] Cromato brillante
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Tipo de tornillo] Totalmente roscado

Número de Parte
CSPLC3-STU-M6-12
CSPLC3-STU-M6-15
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud L (mm)

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Pitch(mm) 1 Forma detallada Cabeza plana baja
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Equivalente SWCH
Tratamiento de superficies Cromado brillante Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico