(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de cabeza plana Phillips con orificio pasante【1-200 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza plana Phillips con orificio pasante
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Disco
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Aplicación] Estándar
[Tipo de tornillo] Totalmente roscado
[Hilo nominal (M)] 3 4 5 6
[Longitud L (mm)] 5 6 8 10 12 15 16 20
[Paso (mm)] 0.5 0.7 0.8 1
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte
CSPCSK-SUS-M3-5
CSPCSK-SUS-M3-6
CSPCSK-SUS-M3-8
CSPCSK-SUS-M3-12
CSPCSK-SUS-M4-6
CSPCSK-SUS-M4-8
CSPCSK-SUS-M4-10
CSPCSK-SUS-M4-12
CSPCSK-SUS-M4-15
CSPCSK-SUS-M4-16
CSPCSK-SUS-M4-20
CSPCSK-SUS-M5-8
CSPCSK-SUS-M5-15
CSPCSK-SUS-M5-20
CSPCSK-SUS-M6-10
CSPCSK-SUS-M6-12
CSPCSK-SUS-M6-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103120.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104150.7Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104160.7Cantidad baja (se puede comprar de uno)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104200.7Cantidad baja (se puede comprar de uno)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10580.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105150.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105200.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106101Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106121Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico