(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de nylon clase 1 fina【1-500 piezas por paquete】

Tuerca de nylon clase 1 fina
  • Descuento por volumen

[Materiales] Acero S45C SWCH equivalente SUS304 equivalente
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, cromado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HNTL1N-ST3W-MS8
HNTL1N-ST3W-MS14
HNTL1N-ST3W-MS20
HNTL1N-STU-MS14
HNTL1N-STU-MS16
HNTL1N-STU-MS20
HNTL1N-SUS-MS8
HNTL1N-SUS-MS12-P1.5
HNTL1N-SUS-MS12-P1.25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Pitch
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Equivalente SWCHCromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero] Equivalente SWCHCromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Equivalente SWCHCromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-14[Acero] Equivalente SWCHCromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-16[Acero] Equivalente SWCHCromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20[Acero] Equivalente SWCHCromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante1.5

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCaja / paquete[Ninguno] Ninguno1

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCaja / paquete[Ninguno] Ninguno1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno1.25
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Pitch

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Bien métrica Aplicación / función Deja de aflojar Tuerca hexagonal estándar Un tipo
Tipo de bloqueo Tuerca de nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico