(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal - tipo 4, acero inoxidable 303, M8 - M20【1-130 piezas por paquete】

Tuerca hexagonal - tipo 4, acero inoxidable 303, M8 - M20
  • Descuento por volumen

Similar al tipo 1, hay un chaflán en el borde superior externo, con una superficie de asiento escalonada en la parte inferior para suavizar las rebabas generadas durante la fabricación, y una distinción entre el lado superior e inferior al igual que el Tipo 1. Esta tuerca generalmente se usa con poca frecuencia en el mercado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HNT4-SUS-M8
HNT4-SUS-M10
HNT4-SUS-M12
HNT4-SUS-M14
HNT4-SUS-M16
HNT4-SUS-M18
HNT4-SUS-M20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

75 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1018Caja / paquete

55 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020Caja / paquete
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Unidad de ventas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 303 Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Estándar Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tuerca hexagonal estándar Cuatro tipos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico