(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca hexagonal: tipo 3, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68【1-10,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuerca hexagonal: tipo 3, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Descuento por volumen

Producto con achaflanado en ambas caras y una altura que es aproximadamente el 60% del diámetro nominal.

Número de Parte
HNT3-310S-M30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)

24 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310S[Ninguno] NingunoCaja / paquete[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Estándar Tuerca hexagonal estándar Tres tipos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico