(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal: tipo 3, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68【1-10,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuerca hexagonal: tipo 3, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Descuento por volumen

Producto con achaflanado en ambas caras y una altura que es aproximadamente el 60% del diámetro nominal.

Número de Parte
HNT3-SUS-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Estándar Tuerca hexagonal estándar Tres tipos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNT3-SUS-M5 de la serie Tuerca hexagonal: tipo 3, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68.

Products like this...

Número de Parte
HNT3-310S-M16
HNT3-310S-M18
HNT3-310S-M20
HNT3-SUS-M6
HNT3-SUS-M8
HNT3-SUSGJB-M10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310S[Ninguno] NingunoCaja / paquete[Ninguno] Ninguno

90 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310S[Ninguno] NingunoCaja / paquete[Ninguno] Ninguno

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310S[Ninguno] NingunoCaja / paquete[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalentePlata / cobre / estañadoCaja / paquete[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico