(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal - tipo 1, material y opciones de tratamiento de superficie, M2.3 - M68, maquinado【1-1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuerca hexagonal - tipo 1, material y opciones de tratamiento de superficie, M2.3 - M68, maquinado
  • Descuento por volumen

[Materiales] SUMA, acero inoxidable SUS303, SUS310S, SUS316, SUS316L, SUS317L, SUS329J4L, SUS403, SUS430, latón
[Tratamiento superficial] Ninguno, niquelado, cromado

Número de Parte
HNT1C-SUS-M4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Estándar Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNT1C-SUS-M4 de la serie Tuerca hexagonal - tipo 1, material y opciones de tratamiento de superficie, M2.3 - M68, maquinado.

Products like this...

Número de Parte
HNT1C-310S-M16
HNT1C-310S-M18
HNT1C-310S-M20
HNT1C-SUS-M42
HNT1C-SUS-M45
HNT1C-SUS-M48
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310S[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310S[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 310S[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico